Schneider-Electric Produktnet
 
A9F92463 zdjęcie - Schneider-electric
A9F92463
Wyłącznik nadprądowy iC60L-Z63-4 Z 63A 4-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iC60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia IC60L
Opis biegunów 4P
Ilość zabezpieczonych biegunów 4
[In] prąd znamionowy 63 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka Z
Zdolność wyłączania 15000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
10 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
15 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
30 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
70 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
70 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w <= 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z EN 60947-2
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN 60947-2
Tak zgodnie z IEC 60947-2
Normy IEC 60947-2
EN 60947-2
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 3 x In +/- 20 %
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 15 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
35 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
35 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
20 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
20 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN 60898-1
3 zgodnie z IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN 60947-2
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik wyzwolenia
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Góra lub dół: tak
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 85 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 78,5 mm
Masa produktu 0,5 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Przyłącza - zaciski Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1…35 mm² sztywny
Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 zgodnie z EN 60529
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z EN 60947-2
3 zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy