Schneider-Electric Produktnet
 
A9K02320 zdjęcie - produktnet
A9K02320
Wyłącznik nadprądowy K60N-C20-3 C 20A 3-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 K60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia K60N
Opis biegunów 3P
Ilość zabezpieczonych biegunów 3
[In] prąd znamionowy 20 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Zdolność wyłączania 6000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60898-1
Normy EN/IEC 60898-1
Certyfikaty produktu VDE
OVE
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 5...10 x In
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 6000 A 100 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN/IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV zgodnie z EN/IEC 60898-1
Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Bez
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Strona dolna: połączenie podwójne
Szerokość w modułach 9 mm 6
Wysokość 81 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 70 mm
Masa produktu 0,36 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 20000 cykl
Przyłącza - zaciski Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…25 mm² elastyczny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2 zgodnie z IEC 60898-1
2 zgodnie z EN 60898-1
Kategoria przepięciowa II
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 325 g
Wysokość dla opakowania 1 5,4 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,5 cm
Długość dla opakowania 1 8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 4
Waga dla opakowania zbiorczego 2 1,406 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 23 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 48
Waga dla opakowania zbiorczego 3 17,585 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy