Schneider-Electric Produktnet
 
A9Z01440 zdjęcie - Schneider-electric
A9Z01440
Wyłącznik różnicowoprądowy IDK-40-4-30-A 40A 4-biegunowy 30mA typ A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 ID K
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Skrócona nazwa urządzenia ID K
Opis biegunów 4P
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 40 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Czułość na prad upływu 30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ A
Znak jakości VDE
Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie Odejście
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 380...415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego Niezależny od napięcia
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 500 A
Im 500 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 81 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 68 mm
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 5000 cykl
Trwałość elektryczna AC-1: 2000 cykl
Przyłącza - zaciski Przyłącze podwójne góra lub dół1…35 mm² sztywny
Przyłącze podwójne góra lub dół1…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61008-1
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impuls wytrzymywany, 200 A zgodnie z EN/IEC 61008-1
Temperatura otoczenia dla pracy -25…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -30…70 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy