Schneider-Electric Produktnet
 
A9Z32440 zdjęcie - Schneider-electric
A9Z32440
Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-4-100-Si 40A 4-biegunowy 100mA typ Si
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iID
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Skrócona nazwa urządzenia IID
Opis biegunów 4P
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 40 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Czułość na prad upływu 100 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ A-SI
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 1500 A
Im 1500 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy 10 kA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 91 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 73 mm
Masa produktu 0,37 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna AC-1: 15000 cykl
Opis opcji blokowania Urządzenie do blokowania kłódką
Przyłącza - zaciski Zacisk podwójny przód1…35 mm² sztywny
Zacisk podwójny przód1…25 mm² elastyczny
Zacisk podwójny przód1…25 mm² elastyczny z tulejką
Zacisk podwójny BACK1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny BACK1…16 mm² elastyczny
Zacisk podwójny BACK1…16 mm² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61008-1
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z EN/IEC 61008-1
Temperatura otoczenia dla pracy -25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Under investigation
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy