Schneider-Electric Produktnet
 
CAD32E7 zdjęcie - produktnet
CAD32E7
Stycznik pomocniczy TeSys D 3NO 2NC cewka 48VAC zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys CAD
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia CAD
Zastosowanie Obwody sterowania
Parametry uzupełniające
Kategoria użytkowania DC-13
AC-15
AC-14
Kombinacja styków 3 NO + 2 NZ
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Rodzaj napięcia sterującego AC w 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 48 V AC 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <60 °C
Irms znamionowy prąd załączany 140 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 600 V UL certyfikowany
600 V CSA certyfikowany
690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Zakres napięcia sterującego Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc w 50 Hz
Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 60 Hz
Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc
Czas pracy 12...22 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
4...12 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
4...19 ms ładowanie cewki i otwarcie NC
6...17 ms rozładowanie cewki i zamknięcie NC
Trwałość mechaniczna 30 Mcykli
Maximum operating rate 180 c./min
Pobór mocy przyciąganie w VA 70 VA 50 Hz 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 8 VA 50 Hz 20 °C)
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ
Odporność mechaniczna Wstrząsy przekaxnik sterujący otwarty: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrząsy przekaźnik sterujący zamknięty: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wibracje przekaxnik sterujący otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wibracje przekaźnik sterujący zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wysokość 77 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 84 mm
Masa produktu 0,58 kg
Środowisko pracy
Normy BS 4794
EN 60947-5
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
Certyfikaty produktu UL
CSA
Stopień ochrony IP IP2x płyta czołowa zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy