Schneider-Electric Produktnet
 
GV1G09 zdjęcie - produktnet
GV1G09
Bloki zasilające zestaw szyn od góry
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Linergy
Nazwa produktu FT
Skrócona nazwa urządzenia GV1G
Typ produktu lub komponentu Blok zacisków
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów 3P
Zgodność gamy TeSys GV3
TeSys D
TeSys K
TeSys U
TeSys LS1
Parametry uzupełniające
Znamionowy prąd pracy [Ie] 63 A
Miejsce montażu Góra
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…25 mm² stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5…4 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
Moment dokręcania 1,7 N.m - w zaciski śrubowe
2,2 N.m - w złącze
Masa produktu 0,04 kg
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 48 g
Wysokość dla opakowania 1 4,9 cm
Szerokość dla opakowania 1 11,3 cm
Długość dla opakowania 1 6,3 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak