Schneider-Electric Produktnet
 
GV2G345 zdjęcie - Schneider-electric
GV2G345
Szyna 3biegunowa 3 odpływy 45mm 63A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Linergy
Nazwa produktu FT
Skrócona nazwa urządzenia GV2G
Typ produktu lub komponentu Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów 3P
Zgodność gamy TeSys D
TeSys GV3
TeSys K
TeSys U
Liczba odpływów 3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 63 A
Rozstaw podłączeń 45 mm
Parametry uzupełniające
Miejsce montażu Na zacisku
Napięcie znamionowe izolacji [Ui] 690 V
Długość 134 mm
Masa produktu 0,058 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny