Schneider-Electric Produktnet
 
GV2P14 zdjęcie - produktnet
GV2P14
Wyłącznik silnikowy TeSys GV2P napęd obrotowy 6-10A zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys GV2
Skrócona nazwa urządzenia GV2P
Zastosowanie urządzenia Silnik
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Parametry uzupełniające
Opis biegunów 3P
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Kategoria użytkowania AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
Sposób mocowania 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty
Panel: przykręcony (with 2 x M4 screws)
Położenie pracy W każdym położeniu
Moc silnika w kW 3 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5,5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Zdolność wyłączania 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
6 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Typ sterowania Pokrętło obrotowa
[In] prąd znamionowy 10 A
Thermal protection adjustment range 6…10 A
Prąd wyzwalania magnetycznego 138 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A zgodnie z IEC 60947-4-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Strata mocy na biegun 2,5 W
Trwałość mechaniczna 100000 cykl
Trwałość elektryczna 100000 cykl dla AC-3 w 440 V
Maximum operating rate 25 cykl/h
Tryb pracy Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…6 mm² stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania 1,7 N.m na zaciski śrubowe
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-1
Wrażliwość na zanik fazy Tak zgodnie z IEC 60947-4-1
Wysokość 89 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 97 mm
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certyfikaty produktu IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
Działanie ochronne TH
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK04
Temperatura otoczenia dla pracy -20…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…80 °C
Odpornośc ogniowa 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 326 g
Wysokość dla opakowania 1 5 cm
Szerokość dla opakowania 1 9,4 cm
Długość dla opakowania 1 10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 20
Waga dla opakowania zbiorczego 2 6,852 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 320
Waga dla opakowania zbiorczego 3 124,58 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy