Schneider-Electric Produktnet
 
GV3P65 zdjęcie - Schneider-electric
GV3P65
Wyłącznik silnikowy magnetyczny TeSys GV3L napęd obrotowy 65A zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys GV3
Skrócona nazwa urządzenia GV3P
Zastosowanie urządzenia Silnik
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Parametry uzupełniające
Opis biegunów 3P
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Kategoria użytkowania AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
Sposób mocowania 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty
Panel: przykręcony (with 3 x M4 screws)
Położenie pracy W każdym położeniu
Moc silnika w kW 55 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
45 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
30 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Zdolność wyłączania 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
6 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
12 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Typ sterowania Pokrętło obrotowa
[In] prąd znamionowy 65 A
Thermal protection adjustment range 48…65 A
Prąd wyzwalania magnetycznego 910 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 65 A zgodnie z IEC 60947-4-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Strata mocy na biegun 8 W
Trwałość mechaniczna 50000 cykl
Trwałość elektryczna 50000 cykl dla AC-3 w 440 V In
Maximum operating rate 25 cykl/h
Tryb pracy Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1
Przyłącza - zaciski Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² stały
Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania 5 N.m na złącza śrobowe EverLink BTR 25 mm²
8 N.m na złącza śrobowe EverLink BTR 35 mm²
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-1
Wrażliwość na zanik fazy Tak zgodnie z IEC 60947-4-1
Wysokość 132 mm
Szerokość 55 mm
Głębokość 136 mm
Masa produktu 0,96 kg
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
Certyfikaty produktu IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
ABS
Działanie ochronne TH
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK09
Temperatura otoczenia dla pracy -20…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…80 °C
Odpornośc ogniowa 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 3000 m
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy