Schneider-Electric Produktnet
 
GVAE1 zdjęcie - Schneider-electric
GVAE1
Blok styków bezzwłocznych montaż przedni 1NC 1NO
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia GVAE
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2ME
Miejsce montażu Strona przenia
Kombinacja styków 1 NO/NC
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 10 szt.
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 300 V zgodnie z UL 508
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
250 V zgodnie z IEC 60947-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 24...240 V prąd przemienny (AC)
24...60 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 2,5 A
Rodzaj zabezpieczenia Bezpiecznik gG 10 A
Odłącznik GB2CB06 10 A
Trwałość mechaniczna 100000 cykl
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Moc znamionowa moc w VA 120 VA w 110…120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
120 VA w 230…240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
48 VA w 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moc znamionowa w W 15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moment dokręcania 1,4 N.m - w zaciski śrubowe
Wysokość 11 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 29 mm
Masa produktu 0,02 kg
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Środowisko normalne
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy