Schneider-Electric Produktnet
 
GVAU385 zdjęcie - Schneider-electric
GVAU385
Wyzwalacz zanikowy 380/400V 50HZ
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia GVAU
Typ produktu lub komponentu Wyzwolenie podnapięciowe
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu GV2P
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2ME
GV2L
Napięcie sterujące [Uc] 380...400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego 0.85...1.1 Un
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL 508
690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1
600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Napięcie powodujące wyzwolenie 0,7x 0,35 Un
Pobór mocy przyciąganie w VA 12 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy przyciąganie w W 8 W prąd stały (DC)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 3,5 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W 1,1 W dla prąd stały (DC) sieć
Czas pracy 10...15 ms zgodnie z IEC 60947-1
Współczynnik obciążenia 100 %
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania < 1.4 N.m na zaciski śrubowe
Twałość mechaniczna 10000 cykl z GV3P i GV3L
30000 cykl z GV2ME i GV2P
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 10 szt.
Masa produktu 0,105 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy