Schneider-Electric Produktnet
 
LA1KN31 zdjęcie - produktnet
LA1KN31
Blok styków pomocniczych TeSys K 3NO 1NC zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Gama produktów TeSys K
Przekaźnik sterujący TeSys K
Skrócona nazwa urządzenia LA1
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy blok styków
Miejsce montażu Przednie
Kombinacja styków 3 NO + 1 NC
Contacts operation Bezzwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V - dla Obwód sterowania zgodnie z BS 5424
690 V - dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947
750 V - dla Obwód sterowania zgodnie z VDE 0010 grupa C
600 V - dla Obwód sterowania zgodnie z CSA C22.2
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <50 °C
Normy NF C 63-110
BS 5424
VDE 0660
IEC 60947
Certyfikaty produktu UL
CSA
Parametry uzupełniające
Irms znamionowy prąd załączany 110 A w <= 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG w <= 690 V zgodnie z IEC 60947
10 A gG w <= 690 V zgodnie z VDE 0660
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Odległość bez nakładania 0,5 mm
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla Obwód sterowania
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Moment dokręcania 1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Głębokość 35 mm
Masa produktu 0,045 kg
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Środowisko normalne
Stopień ochrony IP IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1 0,041 kg
Wysokość dla opakowania 1 0,380 dm
Szerokość dla opakowania 1 0,400 dm
Długość dla opakowania 1 0,360 dm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy