Schneider-Electric Produktnet
 
LA4KA1U zdjęcie - Schneider-electric
LA4KA1U
Moduł przeciwprzepięciowy dławika 220/250V AC/DC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LA4K
Typ produktu lub komponentu Moduł tłumiący
Zgodność produktu LC1
LP1
Parametry uzupełniające
Miejsce montażu Strona przenia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Technologia tłumiąca Obwód RC
Napięcie sterujące [Uc] 110...250 V AC
Maksymalne napięcie szczytowe 3 Uc
Sygnalizacja lokalna LED
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 5 szt.
Wysokość 25 mm
Szerokość 6 mm
Głębokość 22 mm
Masa produktu 0,01 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60947
VDE 0660
NF C 63-110
BS 5424
Certyfikaty produktu CSA
UL
Stopień ochrony IP IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
TC zgodnie z DIN 50016
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy