Schneider-Electric Produktnet
 
LA4KC1B zdjęcie - Schneider-electric
LA4KC1B
Moduł dioda Zenera 12/24VDC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LA4K
Typ produktu lub komponentu Moduł tłumiący
Zgodność produktu LC1
LP1
Parametry uzupełniające
Miejsce montażu Strona przenia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Technologia tłumiąca Dwukierunkowa dioda ograniczająca
Napięcie sterujące [Uc] 12...24 V DC
Maksymalne napięcie szczytowe 2 Uc
Sygnalizacja lokalna LED
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 5 szt.
Wysokość 25 mm
Szerokość 6 mm
Głębokość 22 mm
Masa produktu 0,01 kg
Środowisko pracy
Normy NF C 63-110
VDE 0660
BS 5424
IEC 60947
Certyfikaty produktu CSA
UL
Stopień ochrony IP IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
TC zgodnie z DIN 50016
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy