Schneider-Electric Produktnet
 
LC1D115P7 zdjęcie - Schneider-electric
LC1D115P7
Stycznik mocy TeSys D AC3 115A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Sterowanie silnikiem
Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania AC-1
AC-4
AC-3
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: <= 1000 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 200 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
115 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 30 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
55 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
59 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
75 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
80 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
65 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 30 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
40 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
75 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
100 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego AC w 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 200 A w <60 °C dla Obwód zasilający
Irms znamionowy prąd załączany 1260 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd wyłączalny 1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 250 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
550 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
950 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
1100 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 250 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
200 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
10 A gG dla obwód sygnalizacyjny
Srednia impedancja 0,6 mOm - Ith 200 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód zasilający: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
Trwałość elektryczna 0,8 Mcykli 200 A AC-1 przy Ue <= 440 V
0,95 Mcykli 115 A AC-3 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun 24 W AC-1
7,9 W AC-3
Safety cover Z
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Normy CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certyfikaty produktu LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
DNV
GOST
BV
GL
CCC
CSA
UL
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 10…120 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 10…50 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 10…120 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 10…50 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 10…120 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 10…50 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód zasilający: 12 N.m - w złącze sześciokątny 4 mm
Czas pracy 6...20 ms otwieranie
20...50 ms zamykanie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 8 Mcykli
Maximum operating rate 2400 cykl/h w <60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
Zakres napięcia sterującego Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,5 Uc prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 55 °C)
Eksploatacyjny: 0.8...1.15 Uc prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA 280…350 VA 60 Hz 0,8 20 °C)
280…350 VA 50 Hz 0,8 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 2…18 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
2…18 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła 3…8 W w 50/60 Hz
Rodzaj styków pomocniczych Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia -40…70 °C przy Uc
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Odpornośc ogniowa 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms
Wstrząsy stycznik otwarty: 6 Gn dla 11 ms
Wysokość 158 mm
Szerokość 120 mm
Głębokość 136 mm
Masa produktu 2,5 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Under investigation
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy