Schneider-Electric Produktnet
 
LC1D25BL zdjęcie - Schneider-electric
LC1D25BL
Stycznik mocy TeSys D AC3 25A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Sterowanie silnikiem
Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania AC-4
AC-3
AC-1
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 25 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 5,5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
15 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
15 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 3 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
2 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
7,5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
15 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
20 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
7,5 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego DC niskie zużycie
Napięcie sterujące [Uc] 24 V prąd stały (DC)
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
40 A w <60 °C dla Obwód zasilający
Irms znamionowy prąd załączany 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd wyłączalny 450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 240 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
380 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
50 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
120 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
63 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
40 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja 2 mOm - Ith 40 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
Trwałość elektryczna 1,65 Mcykli 25 A AC-3 przy Ue <= 440 V
1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
Safety cover Z
Podstawa montażowa Płyta
Szyna
Normy CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certyfikaty produktu BV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
GOST
GL
DNV
RINA
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5…10 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5…10 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…10 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…10 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5…10 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód zasilający: 2,5 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód zasilający: 2,5 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Czas pracy 65.45...88.55 ms zamykanie
20...30 ms otwieranie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 30 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cykl/h w <60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
Zakres napięcia sterującego Zniknięcie, odcięcie: 0,1...0,3 Uc prąd stały (DC) 60 °C)
Eksploatacyjny: 0.8...1.25 Uc prąd stały (DC) 60 °C)
Stała czasowa 40 ms
Pobór mocy przyciąganie w W 2,4 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W 2,4 W w 20 °C
Rodzaj styków pomocniczych Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia -40…70 °C przy Uc
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Odpornośc ogniowa 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms
Wstrząsy stycznik otwarty: 8 Gn dla 11 ms
Wysokość 85 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 101 mm
Masa produktu 0,53 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy