Schneider-Electric Produktnet
 
LC1D40AP7 zdjęcie - Schneider-electric
LC1D40AP7
Stycznik mocy TeSys D 40A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski EVK skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Sterowanie silnikiem
Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania AC-4
AC-3
AC-1
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 60 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 18,5 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
22 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
22 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
30 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
9 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
30 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
10 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
3 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
30 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego AC w 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
60 A w <60 °C dla Obwód zasilający
Irms znamionowy prąd załączany 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd wyłączalny 800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 320 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
720 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
72 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
165 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja 1,5 mOm - Ith 60 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Trwałość elektryczna 1,4 Mcykli 60 A AC-1 przy Ue <= 440 V
1,5 Mcykli 40 A AC-3 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun 2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
Safety cover Z
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Normy CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certyfikaty produktu CCC
CSA
GOST
UL
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód zasilający: 8 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 25…35 mm² sześciokątny 4 mm
Obwód zasilający: 5 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 1…25 mm² sześciokątny 4 mm
Czas pracy 4...19 ms otwieranie
12...26 ms zamykanie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 6 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cykl/h w <60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 60 °C)
Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc prąd przemienny (AC) 50 Hz 60 °C)
Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc prąd przemienny (AC) 60 Hz 60 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła 4…5 W w 50/60 Hz
Rodzaj styków pomocniczych Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia -40…70 °C przy Uc
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Odpornośc ogniowa 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms
Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms
Wysokość 122 mm
Szerokość 55 mm
Głębokość 120 mm
Masa produktu 0,85 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy