Schneider-Electric Produktnet
 
LP1K0601BD zdjęcie - Schneider-electric
LP1K0601BD
Stycznik mocy TeSys K 6A 3P 1NC cewka 24VDC zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys K
Gama produktów TeSys
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LP1K
Zastosowanie Sterowanie silnikiem
Kategoria użytkowania AC-3
AC-4
Opis biegunów 3P
Kombinacja styków 3 NO
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 6 A w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NC
Parametry uzupełniające
Rodzaj styków pomocniczych Typ bezzwłoczny 1 NC
Zakres napięcia sterującego Eksploatacyjny: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Zniknięcie, odcięcie: 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL 508
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z UL 508
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Obwód sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV
Kategoria przepięciowa III
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-101
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-102
Moment dokręcania 1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Obwód sygnalizacyjny: <= 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 20 A w <50 °C dla Obwód zasilający
10 A w <50 °C dla obwód sygnalizacyjny
Irms znamionowy prąd załączany 110 A prąd przemienny (AC) dla Obwód zasilający zgodnie z NF C 63-110
110 A prąd przemienny (AC) dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
110 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd wyłączalny 110 A w 415 V zgodnie z IEC 60947
110 A w 440 V zgodnie z IEC 60947
80 A w 500 V zgodnie z IEC 60947
110 A w 220...230 V zgodnie z IEC 60947
110 A w 380...400 V zgodnie z IEC 60947
70 A w 660...690 V zgodnie z IEC 60947
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 25 A gG w <= 440 V dla Obwód zasilający
25 A aM dla Obwód zasilający
10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947
10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660
Srednia impedancja 3 mOm - Ith 20 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Pobór mocy przyciąganie w W 3 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W 3 W w 20 °C
Czas pracy 30...40 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
10 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 10 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cykl/h
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Wysokość 58 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 57 mm
Masa produktu 0,225 kg
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu CSA
UL
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy