Schneider-Electric
 
EPH0100262 zdjęcie - Schneider-electric
EPH0100262
Asfora - Łącznik 1-biegunowy IP44 stal
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range Asfora
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Typ obciążenia Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Odcień koloru Stalowy
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Funkcja łącznika Jednobiegunowy, pojedynczy
Liczba przycisków 1
Zakres mocy 2300 W
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13,0 mm
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Śruby lub pazurki51…70 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 43,0 mm
Głębokość wystawania 15 mm
Masa produktu 0,0846 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Certyfikaty produktu TSE
VDE
NF
Znak jakości CE
UKR
Stopień ochrony IP IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…40 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Under investigation
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy