Schneider-Electric
 
EPH1100121 zdjęcie - scope
EPH1100121
Schneider Electric Asfora Przycisk podwójny, biały EPH1100121
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range Asfora
Typ produktu lub komponentu Przycisk
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Odcień koloru Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba przycisków 2
Zakres mocy 2300 W
Prąd znamionowy 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13,0 mm
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Lśniący
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Śruby lub pazurki51…70 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 43,0 mm
Głębokość wystawania 15 mm
Masa produktu 0,0732 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Certyfikaty produktu TSE
VDE
NF
Znak jakości CE
UKR
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…40 °C
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 75 g
Wysokość dla opakowania 1 3,8 cm
Szerokość dla opakowania 1 8,2 cm
Długość dla opakowania 1 8,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 824 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 9,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 120
Waga dla opakowania zbiorczego 3 10,418 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months