Schneider-Electric
 
EPH1430369 zdjęcie - Schneider-electric
EPH1430369
Asfora - Łącznik 1-biegunowy bez ramki z podświetleniem 16A brąz
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range Asfora
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Odcień koloru Brąz metaliczny
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Funkcja łącznika Jednobiegunowy, pojedynczy
Liczba przycisków 1
Sygnalizacja lokalna LED
Zakres mocy 2300 W
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13,0 mm
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Śruby lub pazurki51…70 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 43,0 mm
Głębokość wystawania 15 mm
Masa produktu 0,0639 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Certyfikaty produktu VDE
Znak jakości CE
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…40 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy