Schneider-Electric
 
EPH3200261 zdjęcie - Schneider-electric
EPH3200261
Asfora - Gniazdo TV przelotowe (4dB) bez ramki aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo TV
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Rodziaj gniazda TV Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego Do systemów rozdzielczych
Odcień koloru Aluminium
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 1
Telewizyjne gniazdo antenowe Męski IEC 9,52 mm
Tłumienie 4 dB
Przepływ prądu stałego NO
Liczba na linię 2
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 38 mm
Głębokość wystawania 10 mm
Masa produktu 0,075 kg
Środowisko pracy
Znak jakości CE
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy