Schneider-Electric
 
EPH3500162 zdjęcie - Schneider-electric
EPH3500162
Asfora - Gniazdo RTV-SAT końcowe (1dB) bez ramki stal
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Rodziaj gniazda TV Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego Do równoległych systemów rozdzielczych
Do systemów rozdzielczych
Odcień koloru Stalowy
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 3
Telewizyjne gniazdo antenowe Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe Żeńskie IEC 9.52 mm
Gniazdo TV-SAT Typ F
Tłumienie 1 dB
Przepływ prądu stałego W gniazdku SAT
Liczba na linię 1
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 42 mm
Głębokość wystawania 13 mm
Masa produktu 0,105 kg
Środowisko pracy
Znak jakości CE
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy