Schneider-Electric
 
EPH3500261 zdjęcie - scope
EPH3500261
Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 4dB, bez ramki, aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Rodziaj gniazda TV Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego Do systemów rozdzielczych
Odcień koloru Aluminium
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 3
Telewizyjne gniazdo antenowe Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe Żeńskie IEC 9.52 mm
Gniazdo TV-SAT Typ F
Tłumienie 4 dB
Przepływ prądu stałego W gniazdku SAT
Liczba na linię 4
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 42 mm
Głębokość wystawania 13 mm
Masa produktu 0,105 kg
Środowisko pracy
Znak jakości CE
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 108 g
Wysokość dla opakowania 1 5,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 8,2 cm
Długość dla opakowania 1 10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 1
Waga dla opakowania zbiorczego 2 108 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 5,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 8,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 10
Waga dla opakowania zbiorczego 3 1,19 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 9,9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 18,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 27,6 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy