Schneider-Electric
 
EPH4100161 zdjęcie - Schneider-electric
EPH4100161
Asfora - Gniazdo telefoniczne RJ11 bez ramki aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo telefoniczne
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda telefonicznego RJ11 (4 zestyki)
Odcień koloru Aluminium
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe
Sztywność kabla Sztywny
Elastyczny
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 38 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,049 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy