Schneider-Electric
 
EPH4300123 zdjęcie - Schneider-electric
EPH4300123
Asfora - Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e UTP krem
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia Komunikacja
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Typ ekranowania kabla UTP
Typ gniazda komputerowego RJ45
Odcień kolory Kremowy
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 1
Kategoria sieci komunikacyjnej 5e
Przyłącza - zaciski IDC
Liczba kabli 1 kabel (kable)
Sztywność kabla Sztywny
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 48 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,063 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months