Schneider-Electric
 
EPH4400123 zdjęcie - scope
EPH4400123
Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia Komunikacja
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Typ ekranowania kabla UTP
Typ gniazda komputerowego RJ45
Odcień kolory Kremowy
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 2
Kategoria sieci komunikacyjnej 5e
Przyłącza - zaciski IDC
Liczba kabli 2 kabel (kable)
Sztywność kabla Sztywny
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 48 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,072 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 72 g
Wysokość dla opakowania 1 4 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 794,75 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 120
Waga dla opakowania zbiorczego 3 10,08 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months