Schneider-Electric
 
EPH4900161 zdjęcie - Schneider-electric
EPH4900161
Asfora - Gniazdo telefoniczne RJ11+komputerowe kat.5e UTP bez ramki aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia Komunikacja
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Typ ekranowania kabla UTP
Typ gniazda komputerowego RJ45
RJ12
Odcień kolory Aluminium
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba gniazd 2
Kategoria sieci komunikacyjnej 5e
Przyłącza - zaciski IDC
Liczba kabli 2 kabel (kable)
Sztywność kabla Sztywny
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 38 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,085 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy