Schneider-Electric
 
EPH5600121 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5600121
Asfora - Zaślepka biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Zaślepiająca pokrywa
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Odcień koloru Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 35 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,052 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Gwarancja 18 months