Schneider-Electric
 
EPH5600169 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5600169
Asfora - Zaślepka bez ramki brąz
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Zaślepiająca pokrywa
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru Brąz metaliczny
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Malowane
Sposób mocowania Pazury51…80 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 35 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,04 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)