Schneider-Electric
 
EPH5800121 zdjęcie - scope
EPH5800121
Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Ramka ozdobna
Odcień koloru Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Liczba zespołów 1 zespół
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 9 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,012 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 13 g
Wysokość dla opakowania 1 1 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 30
Waga dla opakowania zbiorczego 2 468,99 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 180
Waga dla opakowania zbiorczego 3 3,152 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
Gwarancja 18 months