Schneider-Electric
 
EPH5801221 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5801221
Asfora - Ramka 2-krotna pozioma (DIY) biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu Poziomy 2 zespoły ramka ozdobna
Kolor ramki ozdobnej Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 83 mm
Szerokość 154 mm
Głębokość 9 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,019 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months