Schneider-Electric
 
EPH5801421 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5801421
Asfora - Ramka 4-krotna pozioma (DIY) biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu Poziomy 4 zespoły ramka ozdobna
Kolor ramki ozdobnej Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 83 mm
Szerokość 296 mm
Głębokość 9 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,036 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months