Schneider-Electric
 
EPH5810223 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5810223
Asfora - Ramka 2-krotna pionowa krem
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Ramka ozdobna
Odcień koloru Kremowy
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Liczba zespołów 2 zespoły pionowy
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 154 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 9 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,019 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Gwarancja 18 months