Schneider-Electric
 
EPH5810369 zdjęcie - Schneider-electric
EPH5810369
Asfora - Ramka 3-krotna pionowa brąz
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Ramka ozdobna
Odcień koloru Brąz metaliczny
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Liczba zespołów 3 zespoły pionowy
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 225 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 9 mm
Głębokość wystawania 9 mm
Masa produktu 0,015 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope