Schneider-Electric
 
SDN0200270 zdjęcie - Schneider-electric
SDN0200270
Sedna - Łącznik 2-biegunowy grafit
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Function 2-biegunowy
Delivery form Bez ramki
Prąd znamionowy 16 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Rocker color Grafit
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Parametry uzupełniające
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Pazury i wkręty
Zakres mocy 3680 W
Installation Montaż podtynkowy
Terminal capacity 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Elastyczny
Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Masa produktu 0,056996 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Conformity mark CE
Certyfikaty produktu GOST-R
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny