Schneider-Electric
 
SDN0300170 zdjęcie - scope
SDN0300170
Sedna, łącznik świecznikowy, grafit
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Function 1-pole 2-circuit
Delivery form Bez ramki
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Parametry uzupełniające
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Segment rynku Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Pazury i wkręty
Zakres mocy 2300 W
Wire structure Elastyczny
Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Masa produktu 0,054905 kg
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu GOST-R
Normy IEC 60669-1
Conformity mark CE
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 57,5 g
Wysokość dla opakowania 1 1,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 3 cm
Długość dla opakowania 1 3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 1
Waga dla opakowania zbiorczego 2 79 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 14,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 4,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 9 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 10
Waga dla opakowania zbiorczego 3 662,67 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 18,7 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 27,8 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy