Schneider-Electric
 
SDN0501121 zdjęcie - Schneider-electric
SDN0501121
Sedna - Łącznik krzyżowy z podświetleniem biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Function Krzyżowy
Delivery form Bez ramki
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Rocker color Biały
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Parametry uzupełniające
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Pazury i wkręty
Lampka podświetlenia Niebieska lampa awaryjna
Zakres mocy 2300 W
Installation Montaż podtynkowy
Terminal capacity 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Sztywny
Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Masa produktu 0,07982 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Conformity mark CE
Certyfikaty produktu GOST-R
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy