Schneider-Electric
 
SDN1800168 zdjęcie - Schneider-electric
SDN1800168
Sedna - Przycisk "światło" z podświetleniem satyna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Typ produktu lub komponentu Przycisk
Function 1-biegunowy przycisk
Delivery form Bez ramki
Prąd znamionowy 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Rocker color Tytan
Oznakowanie Symbol świetlny
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Parametry uzupełniające
Lampka podświetlenia Niebieska lampa awaryjna
Zakres mocy 2300 W
Installation Montaż podtynkowy
Terminal capacity 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Sztywny
Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Masa produktu 0,055316 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Conformity mark CE
Certyfikaty produktu GOST-R
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy