Schneider-Electric
 
SDN1900123 zdjęcie - Schneider-electric
SDN1900123
Sedna - Łącznik hotelowy krem
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Function Card switch
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Delivery form Bez ramki
Cover plate color Kremowy
Parametry uzupełniające
Function Łącznik hotelowy na kartę
Zakres mocy 2300 W
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Sztywny
Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 75 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 55 mm
Depth of visual part 31 mm
Masa produktu 0,063563 kg
Środowisko pracy
Conformity mark CE
Certyfikaty produktu GOST-R
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)