Schneider-Electric
 
SDN2200423 zdjęcie - scope
SDN2200423
Sedna, ściemniacz obrotowy RL 60-500VA, kremowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Function Ściemniacz
Delivery form Bez ramki
Cover plate color Kremowy
Kind of terminals Zaciski bezgwintowe
Parametry uzupełniające
Installation Montaż podtynkowy
Zastosowania ściemniacza Obciążenie rezystancyjne
Obciążenie indukcyjne
Typ obciążenia 230 V AC halogen lamp: 60...325 W
Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 60...325 VA
230 V AC lampa żarowa: 60...325 W
Rated voltage 230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika F2.5AH 250 V
Terminal capacity 1 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Elastyczny
Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 7 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 47,5 mm
Depth of visual part 20 mm
Masa produktu 0,13272 kg
Segment rynku Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
Środowisko pracy
Normy EN 60669-2-1
Conformity mark CE
Certyfikaty produktu GOST-R
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1 132,720 g
Wysokość dla opakowania 1 71,000 mm
Szerokość dla opakowania 1 71,000 mm
Długość dla opakowania 1 47,500 mm
Oferta zrównoważonego rozwoju
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy