Schneider-Electric
 
SDN3401270 zdjęcie - Schneider-electric
SDN3401270
Sedna - Gniazdo TV/SAT przelotowe (8dB) grafit
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Function Gniazdo TV/SAT/R
Zastosowanie urządzenia Urzadzenia multimedialne
Delivery form Mechanizm z płytą centralną
Rodziaj gniazda TV Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Elementy składowe urządzenia Połączenie szeregowe
Cover plate color Grafit
Parametry uzupełniające
TV connector type 1 męski IEC 9,52 mm
SAT connector type 1 typ F
Ilość wyjść 2
Tłumienność przejścia 8 dB
Tłumienie 8 dB dla TV sygnał dla 5…862 MHz częstotliwość
3 dB dla SAT sygnał dla 950…2400 MHz częstotliwość
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Kind of terminals Lśniący
Oznakowanie Z metryką
Installation Podtynkowy
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 55…70 mm
Śruby
Wysokość 70 mm
Szerokość 64 mm
Głębokość 40 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Masa produktu 0,10294 kg
Środowisko pracy
Conformity mark CE
Stopień ochrony IP IP20
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne Bezhalogenowy
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy