Schneider-Electric
 
SDN4800160 zdjęcie - Schneider-electric
SDN4800160
Sedna - Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.6 UTP aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Function Gniazdo komputerowe
Delivery form Bez ramki
Connector shielding type UTP
Data connector type RJ45
Cover plate color Aluminium
Parametry uzupełniające
Kategoria sieci komunikacyjnej 6
Liczba gniazd 2
Wire structure Sztywny
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Installation Podtynkowy
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Masa produktu 0,0572 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy