Schneider-Electric
 
SDN5100168 zdjęcie - Schneider-electric
SDN5100168
Sedna - Gniazdo telefoniczne RJ11+komputerowe kat.5e UTP satyna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Function Wypust telefoniczny i informatyczny
Delivery form Bez ramki
Rodzaj gniazda telefonicznego RJ11
Data connector type RJ45 - kategoria 5e UTP
Cover plate color Tytan
Parametry uzupełniające
Wire structure Sztywny
Kind of terminals IDC: RJ45
Zaciski śrubowe: RJ11
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Installation Podtynkowy
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 48…81 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Masa produktu 0,05881 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy