Schneider-Electric
 
SDN5800360 zdjęcie - scope
SDN5800360
Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Montaż
Function Ramka ozdobna
Liczba zespołów 2 zespoły
Kierunek instalowania Poziomy
Zgodność gamy Altira gniazdo zasilające
Cover frame color Aluminium
Parametry uzupełniające
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 80 mm
Szerokość 156 mm
Głębokość 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Masa produktu 0,0265 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 22,86 g
Wysokość dla opakowania 1 0,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 15,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 25
Waga dla opakowania zbiorczego 2 689 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 9,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 20,4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 31 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 CAR
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 125
Waga dla opakowania zbiorczego 3 3,38 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 21,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 32 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 50 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy