Schneider-Electric
 
SDN5800370 zdjęcie - scope
SDN5800370
Sedna - Ramka 2-krotna pozioma grafit
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Montaż
Function Ramka ozdobna
Liczba zespołów 2 zespoły
Kierunek instalowania Poziomy
Zgodność gamy OptiLine 45 gniazdo zasilające
Cover frame color Grafit
Parametry uzupełniające
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 80 mm
Szerokość 156 mm
Głębokość 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Masa produktu 0,0275 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak