Schneider-Electric
 
SDN5800568 zdjęcie - Schneider-electric
SDN5800568
Sedna - Ramka 3-krotna pozioma satyna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Montaż
Function Ramka ozdobna
Liczba zespołów 3 zespoły
Kierunek instalowania Poziomy
Zgodność gamy Gniazdo zasilające
Cover frame color Tytan
Parametry uzupełniające
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 80 mm
Szerokość 227 mm
Głębokość 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Masa produktu 0,036 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)