Schneider-Electric
 
SDN6100168 zdjęcie - Schneider-electric
SDN6100168
Sedna - Podstawa naścienna satyna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Typ produktu lub komponentu Skrzynka powierzchniowa
Zastosowanie urządzenia Montaż
Color Tytan
Parametry uzupełniające
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 80 mm
Szerokość 85 mm
Głębokość 40 mm
Depth of visual part 40 mm
Masa produktu 0,06824 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)