Schneider-Electric DSA
 
01034 Imagem Schneider electric
01034
30M SIDE PANEL PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Categoria de Acessórios / peças separadas Peça de reserva
Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna autónoma
Localização de montagem montagem Lado
Número de módulos verticais (50 mm) 30
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Brilhante
Epóxido poliéster texturizado
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 200 mm
Altura 1525 mm
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 3,1 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP30
Grau de protecção IK IK07
IK08
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 3,100 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,000 dm
Pacote 1 Comprimento 15,250 dm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses