Schneider-Electric DSA
 
01041 Imagem Schneider electric
01041
9M SIDE PANEL PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Categoria de Acessórios / peças separadas Peça de reserva
Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Wall-mounted enclosure
Localização de montagem montagem Lado
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Epóxido poliéster texturizado
Brilhante
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 200 mm
Altura 475 mm
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 0,986 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP30
Grau de protecção IK IK07
IK08
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,986 kg
Pacote 1 Altura 7,000 cm
Pacote 1 largura 20,000 cm
Pacote 1 Comprimento 49,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 63,8 kg
Pacote 2 Altura 56 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses